HINWEIS

Empfehlungen zum Datenschutz
Um das Risiko von Datensicherheitsverletzungen zu minimieren, empfehlen wir die folgenden organisatorischen und technischen Maßnahmen für das System, auf dem Ihre Anwendungen ausgeführt werden. Vermeiden Sie nach Möglichkeit, dass die SPS- und Steuerungsnetze mit offenen Netzen und dem Internet verbunden sind. Verwenden Sie zusätzliche Datenübertragungsschichten zum Schutz, z. B. ein VPN für den Fernzugriff. Installieren Sie Firewall-Mechanismen. Beschränken Sie den Zugang auf autorisierte Personen. Verwenden Sie hochsichere Passwörter. Ändern Sie bei der Inbetriebnahme alle vorhandenen Standardpasswörter und ändern Sie sie regelmäßig.
Nutzen Sie die von CODESYS und der jeweiligen Steuerung unterstützten Sicherheitsfunktionen, wie beispielsweise die Verschlüsselung der Kommunikation mit der Steuerung und den bewusst eingeschränkten Benutzerzugriff.
Die Kommunikation mit dem Gerät kann durch Verschlüsselung und Benutzerverwaltung auf dem Gerät geschützt werden. Sie können die aktuelle Sicherheitsvoreinstellung auf der Registerkarte „Kommunikationseinstellungen“ des Geräte-Editors ändern.
Weitere Informationen und Anleitungen finden Sie unter: